Publique sus productos
BKB Sisal Beige
BKB Sisal Beige
BKB Sisal Beige
BKB Sisal Beige
BKB Sisal Beige
    Bolon

    BKB Sisal Beige

    Traducido por Google,

    Suelo inspirado en las esteras de sisal, con un tacto suave, estructurado y duradero, presentado en beige. El suelo presenta un diseño clásico y elegante, así como una textura y tacto textil suaves, lo que lo convierte en una solución excepcional para oficinas, hoteles y muchos otros entornos. La colección está tejida con hilo plegado con una resistencia al desgaste de 32.

    Tenga en cuenta que, debido a las exclusivas propiedades reflectantes 3D de nuestro producto, estas imágenes CAD podrían no representar con precisión los colores . Recomendamos solicitar una muestra para apreciar plenamente los colores .

    Pisos/alfombras de diseño tejido.

    Especificaciones
    • ROLLS

      ARTICLE NUMBER102745
      CLASSIFICATION32
      WARRANTY10 years
      WEIGHT KG/SQM2,9 kg/m²
      THICKNESS MM2,3 mm
      MEASURES200 cm x std 25 m
      RECYCLED CONTENT65%
      FIRE RATINGBfl-s1


      TILES

      ARTICLE NUMBER  102791
      CLASSIFICATION 32
      WARRANTY 10 years
      WEIGHT KG/SQM3,9 kg/m²
      THICKNESS MM 2,9 mm
      MEASURES 50 x 50 cm
      SQM PER PACKAGE 5,0 m²/box
      RECYCLED CONTENT 72%
      FIRE RATINGBfl-s1
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSisal-beige
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosBKB
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-08-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVinilo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Vinílico
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCCarpeting
    • Código UNSPSC30161701
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descripción Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCarpeting
    • Número OmniClass23-15 17 17
    • Título OmniClass Carpet Flooring