Publique sus productos
S7650 BSPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT

S7650 BSPT 3-WAY BRASS BALL VALVE, L-PORT

Traducido por Google,

1/2" - 2", 3 VÍAS, 2 ASIENTOS, PUERTO COMPLETO, PUERTO EN L (desviador)

La válvula RuB s.76 es la opción ideal para la desviación de fluidos y está diseñada con componentes robustos que no requieren mantenimiento, lo que garantiza facilidad de operación y seguridad. Con un simple giro de 90°, puede desviar el flujo de una salida aguas abajo a la otra. Combina la operación manual tradicional con la automatización moderna. Además, es muy fácil convertir su robusta palanca a un conjunto de brida de actuador ISO 5211. Presenta un bajo par de operación y un diseño especial de asiento de válvula autocompensante que reduce el desgaste y cumple con nuestro requisito de prueba de vida útil de 100 000 ciclos. La válvula se puede adquirir por separado, con palanca o con un actuador RuB ya montado.

S76D50 1/2"

S76E50 3/4"

S76F50 1"

S76G50 1 1/4"

S76H50 1 1/2"

S76I50 2"

Especificaciones
  • QUALITY

    • Electronic 100% seal test guaranteed

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • Each valve is seal tested for maximum safety

    • Performs well in any orientation

    • Strong configuration. 

    THREADS

    • ISO 7/1, BS 21 BSPT taper female threads

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow. 

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 30 Bar up to 1”, 20 bar over 1”, non-shock cold working pressure

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact Power electric actuator

    • Lockable handle as accessory or already mounted (s.7650L)

    • Various actuator linkage kit

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS7650BSPT3-WAYBRASSBALLVALVEL-PORT
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica
Arabia Saudí
Alemania
Australia
Brasil
Egipto
Estados Unidos
Armenia
Austria
Nueva Zelanda
Chile
Ghana
Guatemala
Azerbaiyán
Bélgica
Ecuador
Marruecos
México
Bangladesh
Bosnia-Herzegovina
Perú
Mauricio
Panamá
Baréin
Bulgaria
Uruguay
Nigeria
Trinidad y Tobago
Camboya
Chipre
Reunión
Catar
Croacia
Sudáfrica
China
Dinamarca
Corea del Sur
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
Filipinas
España
Hong Kong
Estonia
India
Finlandia
Indonesia
Francia
Irak
Grecia
Irán
Hungría
Israel
Islandia
Japón
Italia
Jordania
Letonia
Kazajistán
Lituania
Kuwait
Luxemburgo
Líbano
Malta
Malasia
Moldavia
Mongolia
Noruega
Pakistán
Países Bajos
Singapur
Polonia
Siria
Portugal
Sri Lanka
Reino Unido
Tailandia
República Checa
Taiwán
Rumanía
Turquía
Rusia
Vietnam
Suecia
Suiza
Ucrania