Publique sus productos
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE
S50 MF BRASS BALL VALVE

    S50 MF BRASS BALL VALVE

    Traducido por Google,

    1/4" - 2", MF, PUERTO NOMINAL

    Apta para todo tipo de sistemas domésticos, de calefacción o sanitarios, aire comprimido y, en general, para cualquier fluido no corrosivo. Válvula de bola de diámetro estándar con conexión roscada hembra/hembra y/o macho/hembra UNI ISO 228. Disponible con maneta de acero o de aluminio en forma de T.

    Válvula de bola de latón S50 MF (palanca roja)

    S50B20 1/4"

    S50C20 3/8"

    S50D20 1/2"

    S50E20 3/4"

    S50F20 1"

    S50G20 1 1/4"

    S50H20 1 1/2"

    S50I20 2"

    Válvula de bola de latón S50 MF (palanca azul)

    S50D20A 1/2"

    S50E20A 3/4"

    S50F20A 1"

    S50G20A 1 1/4"

    S50H20A 1 1/2"

    S50I20A 2"

    Válvula de bola de latón S50 MF (manija en T roja)

    S50B26 1/4"

    S50C26 3/8"

    S50D26 1/2"

    S50E26 3/4"

    S50F26 1"

    Válvula de bola de latón S50 MF (manija en T azul)

    S50C26B 3/8"

    S50D26B 1/2"

    S50E26B 3/4"

    S50F26B 1"

    Especificaciones
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole. 

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for 1/4” and 3/8” sizes, nominal port for compact design from 1/2” to 2” sizes. 

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 3/8", 30 bar (450 PSI) over 3/8" non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle

      • Patented locking device

      • Stem extension

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stubby handle

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS50MFBRASSBALLVALVE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica