Publique sus productos
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE

    Traducido por Google,

    1/4" - 4", MF, PUERTO COMPLETO, EN 10226-1

    Gas DVGW aprobado para uso HTB (Hochtemperaturbeständigkeit) Clase B 0,1 (0,1 bar a 650°C durante al menos 30 minutos).

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (palanca amarilla)

    S84B20 1/4"

    S84C20 3/8”

    S84D20 1/2"

    S84E20 3/4"

    S84F20 1"

    S84G20 1 1/4"

    S84H20 1 1/2"

    S84I20 2"

    S84L20 2 1/2”

    S84M20 3”

    S84N20 4”

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (palanca roja)

    S84B20R 1/4"

    S84C20R 3/8”

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (palanca azul)

    S84D20A 1/2"

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (palanca de retorno por resorte)

    S84D20M 1/2"

    S84F20M 1"

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (manija con bloqueo)

    S84D25 1/2"

    S84E25 3/4"

    S84F25 1"

    S84L25 2 1/2”

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (maneta en T amarilla)

    S84B26 1/4"

    S84C26 3/8”

    S84D26 1/2"

    S84E26 3/4"

    S84F26 1"

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (maneta en T azul)

    S84C26B 3/8”

    S84D26B 1/2"

    Válvula de bola de latón S84 EN331 MF (maneta en T roja)

    S84D26R 1/2"

    Especificaciones
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Handle stops on body to avoid stresses at stem

      • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

      THREADS

      • EN 10226-1, ISO 228 parallel female thread by EN10226-1, ISO7/1 taper male thread

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

      • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

      • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

      • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS UP TO 2” SIZE

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • Stubby handle

      • T-handle

      • Stem extension

      • Patented locking device for valves up to 4”

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS84EN331MFBRASSBALLVALVE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica