Publique sus productos
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE
S90 MF BRASS BALL VALVE

    S90 MF BRASS BALL VALVE

    Traducido por Google,

    1/4" - 2", MF, puerto completo, ISO228

    Apta para todo tipo de sistemas domésticos, de calefacción o sanitarios, aire comprimido y, en general, para cualquier fluido no corrosivo. Válvula de bola de paso total con conexión roscada hembra/hembra, macho/hembra o macho/macho UNI ISO 228. Disponible con maneta de acero o de aluminio en forma de T.

    Válvula de bola de latón S90 MF (palanca roja)

    S90B20 1/4"

    S90C20 3/8”

    S90D20 1/2"

    S90E20 3/4"

    S90F20 1"

    S90G20 1 1/4"

    S90H20 1 1/2"

    S90I20 2"

    Válvula de bola de latón S90 MF (palanca de acero inoxidable)

    S90E20I 3/4"

    S90F20I 1"

    S90G20I 1 1/4"

    S90H20I 1 1/2"

    Válvula de bola de latón S90 MF (con extensión de vástago)

    S90D20E 1/2"

    S90E20E 3/4"

    S90F20E 1"

    Válvula de bola de latón S90 MF (palanca negra)

    S90D20K 1/2"

    Válvula de bola de latón S90 MF (manija en T roja)

    S90B26 1/4"

    S90C26 3/8”

    S90D26 1/2"

    S90E26 3/4"

    S90F26 1"

    S90G26 1 1/4"

    S90H26 1 1/2"

    S90I26 2"

    Válvula de bola de latón S90 MF (manija en T azul)

    S90D26B 1/2"

    Válvula de bola de latón S90 MF (manija en T negra)

    S90D26K 1/2"

    S90E26K 3/4"

    S90F26K 1"

    S90G26K 1 1/4"

    Válvula de bola de latón S90 MF (palanca negra)

    S90E20K 3/4"

    S90F20K 1"

    S90G20K 1 1/4"

    S90H20K 1 1/2"

    Válvula de bola de latón S90 MF (manija con cierre)

    S90B25 1/4"

    S90D25 1/2"

    S90F25 1"

    S90G25 1 1/4"

    S90H25 1 1/2"

    S90I25 2"

    Válvula de bola de latón S90 MF (manija en T azul)

    S90D26B 1/2"

    Especificaciones
    • QUALITY

      • 24h 100% seal test guaranteed

      • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

      • No metal-to-metal moving parts

      • No maintenance ever required

      • Handle clearly shows ball position

      • Silicone-free lubricant on all seals

      • Chrome plated brass ball for longer life

      • Handle stops on body to avoid stress at stem

      THREADS

      • ISO 228 parallel male by female

      FLOW

      • Full port to DIN 3357 for maximum flow

      WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

      • 40 bar (600 PSI) non-shock cold working pressure

      • -40°C to +180°C (-40°F to +356°F)

      • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

      OPTIONS

      • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

      • Patented locking device

      • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

      • T-handle

      • Stem extension

      • RuB memory stop is designed to be installed with our stubby handle

      • Dezincification resistant brass body and components

      • Stubby handle up to 2”

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaS90MFBRASSBALLVALVE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-11-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Número OmniClass23-27 31 00
    • Título OmniClass Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Sudamerica África Norteamérica