Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Ceiling loudspeaker 6W

Número de Artículo: ceiling_loudspeaker_6W
Fabricante: Bosch Security and Safety Systems
Familia del producto: Communication devices
Grupo del producto: Loudspeakers
Fecha de publicación: 2017-10-06
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
Voice alarm loudspeakers are specifically designed for use in buildings where performance of systems for verbal evacuation announcements is governed by regulations. The LBC 3086/41 is designed for use in voice alarm systems.
The LBC 3087/41 is designed for use in voice alarm systems and is compliant with British standard BS 5839-8.

Ceiling loudspeaker LBC3086/41
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, mounting-ring with three spring-loaded ceiling clamps and bayonet loudspeaker mounting, white RAL 9010.
Order number LBC3086/41

Ceiling loudspeaker LBC3087/41
Ceiling loudspeaker, 6 W, integrated circular metal grille, screw mounted with 3 white screws (included), white RAL 9010.
Order number LBC3087/41

Accessories
METAL FIRE DOME FOR 3086
Metal fire dome for LBC 3086/41 ceiling loudspeaker, flame red RAL 3000.
Order number LBC3081/02


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Electrónica - Comunicación
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
Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands