Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Security camera FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

Número de Artículo: flexidome-ip-7000-vr
Fabricante: Bosch Security and Safety Systems
Familia del producto: Video systems
Grupo del producto: IP Cameras
Altura (mm): 124
Profundidad (mm): 158
Fecha de publicación: 2017-03-30
Número de edición: 2
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes one camera type with a number of products:

  • FLEXIDOME IP starlight 7000 VR (NIN-73013-A3A, NIN-73013-A10A, NIN-73023-A3A, NIN-73023-A10A); Link to Datasheet: https://tinyurl.com/FLEXIDOME-...

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR:
- Excellent low-light performance
- Built-in Intelligent Video Analytics to trigger relevant alerts and quickly retrieve data
- Intelligent Dynamic Noise Reduction reduces bandwidth and storage requirements by up to 50%
- Extended Dynamic Range mode to see details in bright and dark areas simultaneously
- Easy to install with auto zoom/focus SR lens, wizard and pre-configured modes

High-performance IP dome camera for IVA-optimized, mission critical, HD surveillance in low light and with hybrid IP/analog operation.

Product type:
Fixed IP dome

Power:
PoE / 12 VDC / 24 VAC

Lens—opening angle:
Viewing angle (3 - 9 mm) Wide: 117º x 59º (H x V) Tele: 37º x 21º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 82º x 59º (H x V) Tele: 28º x 21º (H x V )
Viewing angle (10 - 23 mm): Wide: 32º x 18º (H x V) Tele: 14.4º x 8.1º (H x V )
(4:3 mode, 1080p models only): Wide: 24º x 18º (H x V) Tele: 11º x 8.1º (H x V )

Starlight sensitivity:
Color x 0.0075 lx
Mono x 0.0011 lx

Dynamic range:
High Dynamic Range (10-bit, 3x exposure) x 120 dB WDR
Measured according to IEC 62676 Part 5 x 110 dB WDR

Video compression:
H.264, M-JPEG

Imaging resolution:
1080p HD

Maximum images per second:
up to 60 images/sec

Local storage:
microSD card

Analytics:
Intelligent Video Analytics (IVA)

starlight Technology:
Yes

Vandal resistant:
IK10

Indoor/Outdoor:
Indoor, outdoor

Weight:
0.85 kg (1.28 kg with SMB)

Operating temperature:
-30°C to +50°C (-22°F to +122°F)

Weather rating:
IP66


Material principal: Aluminium
Material secundario: Polycarbonate
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Electrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
nombre UNSPSC: Security cameras
código UNSPSC: 46171610
Uniclass 1.4 Código: L76261
Uniclass 1.4 Descripción: Cameras
Uniclass 2.0 Código: SS-75-40
Uniclass 2.0 Descripción: Security Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_60_75_86
Uniclass 2015 Descripción: Surveillance cameras, monitors and ancillaries
NBS Reference Código: 75-40
NBS Reference Descripción: Security Systems