Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Fire safety products Sounders

Número de Artículo: sounders-FNM-420
Fabricante: Bosch Security and Safety Systems
Familia del producto: Fire detection devices
Grupo del producto: Adressable sounder
Anchura (mm): 110
Altura (mm): 110
Profundidad (mm): 95
Fecha de publicación: 2017-07-01
Número de edición: 1
Tipo: Assembly (múltiples objetos)
Descarga (1)

This is just one product of this category for which we offer BIM data. 

All current products with BIM information can be found on our Bosch BIM website: 

 https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/bim/ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The family includes three sounder types with a number of products:

  • FNM-420U Sounders, uninterruptible (FNM-420U-A-WH, FNM-420U-A-RD, FNM-420U-B-RD)
  • FNM-420-B-RD Sounder Outdoor, Red (FNM-420-B-RD)
  • FNM-420-A Sounder Indoor (FNM-420-A-WH, FNM-420-A-RD)

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
Sounder for uninterruptible alarm signaling at the location of a fire, for indoor and outdoor areas

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
analog addressable stand-alone sounder for outdoor use, red

FNM-420-A Sounder Indoor:
analog addressable stand-alone sounder for indoor use

FNM-420U Sounders, uninterruptible:
- Uninterruptible alarm signaling, even in the LSN stub
- Maximum current consumption of less than 4.35mA
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Immediate synchronization
- Long life cycle and modern design

FNM-420-B-RD Sounder Outdoor:
- Volume of up to 102.5dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 75 sounders per LSN 0300 A loop and 100 per LSN 1500 A loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)

FNM-420-A Sounder Indoor:
- Volume of up to 101.3dB(A)
- Maximum current consumption of less than 4.05mA
- Up to 100 sounders per LSN loop
- Immediate synchronization
- 32 different tone types can be selected (incl. DIN tone)


Electrical:
Operating voltage x 15 V DC to 33 V DC
Quiescent state x less 1.0 mA
Alarm x <4.05 mA

Mechanics:
Connections (inputs/outputs) x 0,28 mm² to 2,5 mm²
Dimensions (H x W x D) x 105 x 105 x 95 mm (outdoor: 110 x 110 x 95 mm)
Housing
Material x Plastic, ABS
Color x red, similar to RAL 3001 (white, similar to RAL 9010)
Weight
Without packaging x 250 g
With packageing x 300 g

Environmental conditions:
Permissible operating temperature x -25 °C to +70 °C (FNM-420 U: -20°C to +70°C)
Permissible storage temperature x -25 °C to +85 °C (FNM-420U: -20°C to +70°C)
Protection class as per EN 60529 xFNM-420-A: IP 42 * (FNM-420-B: IP 66 *) (FNM-420U: ---)

Special features:
Sound pressure level at a distance of 1 m x max. 101.3 dB(A) (FNM-420-B: 102.5 dB(A))
Frequency range x 440 Hz up to 2,90 kHz


Material principal: ABS
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:
Peso Neto (kg): 0.25

Categoría BIMobject: Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC: Alarm
nombre UNSPSC: Fire alarm systems
código UNSPSC: 46191505
Uniclass 1.4 Código: L76253
Uniclass 1.4 Descripción: Alarms/sounders
Uniclass 2.0 Código: PR-16-03-30
Uniclass 2.0 Descripción: Fire Alarm Sounders
NBS Reference Código: 16-03-30
NBS Reference Descripción: Fire Alarm Sounders

BIMobject®