Número de Artículo: | carpet-tile-uk |
---|---|
Fabricante: | BOSTIK |
Familia del producto: | Flooring systems |
Grupo del producto: | Carpet Tiles |
Fecha de publicación: | 2019-01-09 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Assembly (múltiples objetos) |
The BOSTIK system is composed of an adhesion primer, a self leveling compound and adhesive for carpet flooring.
Systems only available for English market :
SCREED MASTER UNIVERSAL PRIMER | SCREED MASTER ULTIMATE | FIX A320 TACK
URL del producto: | https://www.bostik.com/UK/products/ |
---|---|
Instalación URL: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | |
Descripción técnica: | |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/bostik/product/carpet-tile-uk
Material principal: | Fibre-felt |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | |
Fabricado en: |
Categoría BIMobject: | Pavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos |
---|---|
Clasificación IFC: | Floor |
nombre UNSPSC: | Flooring |
código UNSPSC: | 301617 |
Uniclass 1.4 Código: | L83121 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Floor units |
Uniclass 2.0 Código: | PR-65-72-55 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Multilayer Flooring |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_31_06_55 |
Uniclass 2015 Descripción: | Multilayer flooring |
NBS Reference Código: | 65-72-55 |
NBS Reference Descripción: | Multilayer Flooring |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
Número OmniClass: | 23-15 17 17 |
Título OmniClass: | Carpet Flooring |
CSI UniFormat II Code: | B1010 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Construction |
Nombre | Valor |
---|---|
Thickness | 1 mm — 20 mm |
BIMobject®