Publique sus productos
Double French door
Double French door
Double French door
    Bouvet

    Double French door

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Puerta francesa doble compuesta de aluminio/PVC Opción de contraventana monobloque o dintel (aislamiento interno superior a 100 mm) Solo para construcciones NUEVAS: espesor de aislamiento de 60 a 200 mm Sistema de drenaje invisible desde el exterior Acristalamiento doble o triple Acristalamiento aislante con espaciador negro y relleno de argón
    Especificaciones
    • Bicolor (white inside, colored outside) Aluminium, brass or lead grids Integrated ventilation system Aluminium frame with PVC sash Accessible threshold option
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamixte-alu-pvc-frappe-2v-pf
    • Familia de productoColoriance+
    • Grupo de productosPorte-fenêtres
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-05-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloComposite Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19
    • Título OmniClass Composite Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica
    Francia
    Guadalupe
    Martinica