Boxicon G3 Liggande es una caja inmobiliaria fabricada íntegramente en Suecia , para el mercado nórdico. La construcción patentada y la logística bien pensada proporcionan
El material utilizado es DC01, que se compone de un 20% de chapa reciclada. Junto con la construcción patentada, da como resultado un menor impacto ambiental. Este buzón está recomendado por Byggvarubedomningen, tiene Sundahus clase A y EPD.
Boxicon G3 Lying está diseñado para uso en interiores. Aprobado por Rise (SP) para entrega por correo. Homologado para seguridad clase 2, según SS-EN 13724, y clase de seguridad/protección 2 según FFF. Disponible en versión 2-18 buzones. Cómoda marca de nombre en el estante. Siempre se incluyen etiquetas publicitarias rojas y verdes, así como pequeños candados con tres llaves para cada compartimento.
Alternativamente, el buzón se puede configurar con una placa de identificación digital y cerraduras electrónicas. Luego, el buzón se puede utilizar para recibir paquetes y los compartimentos se pueden abrir con la aplicación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |
Noruega |
Suecia |