Boxicon G3 Kompakt es una caja inmobiliaria íntegramente fabricada en Suecia , para el mercado nórdico. La construcción patentada y la logística bien pensada proporcionan
La construcción patentada significa que la caja contiene menos láminas de metal con mayor calidad y menor impacto ambiental. Este buzón está recomendado por Byggvarubedomningen, tiene Sundahus clase A y EPD.
Boxicon G3 Kompakt está aprobado por Rise (SP) para la entrega de correo en ambientes interiores y exteriores. Homologado para seguridad clase 2, según SS-EN 13724, y clase de seguridad/protección clase 2 según FFF. Disponible en versión 2-18 buzones. Cómoda marca de nombre en el estante. Siempre se incluyen etiquetas publicitarias rojas y verdes, así como pequeños candados con tres llaves para cada compartimento.
Alternativamente, el buzón se puede configurar con una placa de identificación digital y cerraduras electrónicas. Luego, el buzón se puede utilizar para recibir paquetes y los compartimentos se pueden abrir con la aplicación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |
Noruega |
Suecia |