Lynx es una serie de cajas de propiedad, completamente fabricadas en Suecia, para el mercado nórdico. La construcción única y patentada proporciona un impacto ambiental significativamente menor y garantiza un precio bajo pero manteniendo la calidad en comparación con otros buzones. Con un diseño de buen gusto y una amplia gama de modelos y colores, la serie es fácil de encajar en su proyecto.
Lynx Special es una caja de propiedad de pie para uso en interiores. Disponible en versiones 2-8 buzones. Conveniente marca de nombre en el estante. Siempre se incluyen etiquetas publicitarias rojas y verdes, así como pequeños candados con tres llaves para cada compartimento.
Alternativamente, la caja se puede configurar con una placa de identificación digital y una cerradura eléctrica. Luego, la caja se puede usar para recibir paquetes y los compartimentos se pueden abrir con una aplicación.
Fabricado en chapa calidad DC01 con bajo contenido en carbono y alta calidad. El recubrimiento en polvo proviene de la sueca Axalta.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Finlandia |
Noruega |
Suecia |