Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-130
BP2

Trapezoidal Sheet T-130

Traducido por Google,

La chapa trapezoidal estructural T-130 de muy alta resistencia, utilizada en estructuras portantes de gran luz. Se utiliza en la construcción industrial. Su resistencia permite aumentar la distancia entre los puntos de apoyo manteniendo los parámetros necesarios para la transferencia de las cargas requeridas en el diseño.

Especificaciones
  • Effective width: 1011 mm
    Total width: 1045 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70 - 1,50 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrapezoidal-sheet-t-130
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)134
  • Ancho (mm)1045
  • Profundidad (mm)1.5
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia