Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Traducido por Google,

    La chapa trapezoidal T-18 ECO es un perfil de cubierta (con canal de desagüe) y fachada caracterizado por un interesante patrón con nervaduras de refuerzo onduladas y un ancho útil muy eficiente. La lámina trapezoidal T-18 ECO es eficaz, atractiva y económica.

    Especificaciones
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatrapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-10-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)17
    • Ancho (mm)1173
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bulgaria
    Eslovaquia
    Hungría
    Lituania
    Países Bajos
    Polonia
    República Checa
    Serbia