Publique sus productos
Trapezoidal Sheet T-18R
BP2

Trapezoidal Sheet T-18R

Traducido por Google,

El perfil T-18R es una lámina trapezoidal densamente perfilada con canal de desagüe que se utiliza tanto para cubiertas como para fachadas.

Especificaciones
  • Effective width: 1104 mm
    Total width: 1150 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 18 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificaciones técnicas
  • Referenciatrapezoidal-sheet-t-18r
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de productosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2021-10-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)18
  • Ancho (mm)1150
  • Profundidad (mm)1
Información relacionada
  • Material principalAcero
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Eslovaquia
Hungría
Lituania
Países Bajos
Polonia
República Checa
Serbia