Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Electriflex LD™ Wall Hung Electric Water Heater

Número de Artículo: bradfordwhite-0046
Fabricante: Bradford White
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Storage Water Heaters
Fecha de publicación: 2016-12-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (2)
When floor space is at a premium and you need hot water in a commercial application, the Light Duty Wall Hung models are the answer. Equipped with a factory installed mounting bracket, these water heaters offer bottom water connections for easy installation and are field convertible for various wiring configurations.


Material principal:
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: HVAC - Calentadores de agua

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Water Heaters

Nombre Valor
Capacity 6 ; 12 ; 19 gal
Hot Water Connection Size 3/4" NPT
Lining Material Vitraglas®
Maximum Pressure 150 psi
Shipping Weight 33 ; 48 ; 59 lb

Bradford White

Properties

Nombre Valor
Heating Options Electric

BIMobject®