Publique sus productos
FIBROTEX Fibercement Roof Tile
Brasilit

FIBROTEX Fibercement Roof Tile

4.6 de 5 estrellas4.6(12 reseñas)
Traducido por Google,
Conveniencia y ahorro de costos para edificios temporales.
Especificaciones
  • Residential
Especificaciones técnicas
  • Referenciabrasilitrooftiles_fibrotex
  • Familia de productoFibercement roof tiles
  • Grupo de productosOndulada Roof Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)20
  • Ancho (mm)506
Información relacionada
  • Material principalFibrocemento
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_65_30
  • Descripción Uniclass 2015Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17
  • Título OmniClass Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

Disponibilidad en regiones

África Sudamerica Norteamérica