Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
brasilit/products/6e709fc9-c7b7-46bd-8220-9f520682e85f
Inicio
Categorías
Construcción
Cubiertas
KALHETA 49 Fibercement Roof Tile
No disponible en Estados Unidos
Brasilit
Seguir
KALHETA 49 Fibercement Roof Tile
Traducido por Google,
Ver original
Diseño audaz y versátil para proyectos residenciales e industriales.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
brasilitrooftiles_kalheta49
Familia de producto
Fibercement roof tiles
Grupo de productos
Structural Roof Tiles
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-03-13
Número de edición
1
Altura (mm)
181
Ancho (mm)
521
Links
Links
Certificación de producto
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/garantia/carta-garantia-03-10.pdf
Descripción técnica
http://www.brasilit.com.br/sites/default/files/catalogos_folhetos/Cat%C3%A1logo-TelhasDeFibrocimento-Brasilit_8.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Fibrocemento
Diseñado en
Brasil
Fabricado en
Brasil
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC
Tejado
Nombre UNSPSC
Roofing materials
Código UNSPSC
301515
Código Uniclass 2015
Ss_30_40_65_30
Descripción Uniclass 2015
Fibre cement profiled sheet roof covering systems
CSI MasterFormat 2014 Code
07 32 23
CSI MasterFormat 2014 Título
Mineral-Fiber Cement Roof Tiles
Número OmniClass
23-13 39 17
Título OmniClass
Roof Tiles
CSI UniFormat II Código
B3010
CSI UniFormat II Título
Roof Coverings
Disponibilidad en regiones
Sudamerica
Brasil
Productos similares
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descargar
METECNO SA DE CV
Panel Sándwich Metcoppo®
Descargar
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Descargar
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Descargar
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Descargar
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Descargar