Publique sus productos
KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile
Brasilit

KALHETÃO 90 Fibercement Roof Tile

5.0 de 5 estrellas5.0(11 reseñas)
Traducido por Google,
Alta durabilidad y ahorro para grandes huecos y cierres laterales.
Especificaciones
  • Residential, Institutional, Commercial / Industrial
Especificaciones técnicas
  • Referenciabrasilitrooftiles_kalhetao90
  • Familia de productoFibercement roof tiles
  • Grupo de productosStructural Roof Tiles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)245
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalFibrocemento
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Nombre UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515
  • Código Uniclass 2015Ss_30_40_65_30
  • Descripción Uniclass 2015Fibre cement profiled sheet roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMineral-Fiber Cement Roof Tiles
  • Número OmniClass23-13 39 17
  • Título OmniClass Roof Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoB3010
  • CSI UniFormat II TítuloRoof Coverings

Disponibilidad en regiones

África Sudamerica Norteamérica