Publique sus productos
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest
ARV Armchair with weaved backrest

    ARV Armchair with weaved backrest

    Traducido por Google,

    La galardonada silla ARV es una refinada combinación de diseño moderno danés y artesanía contemporánea, con un marco de madera esculpido y un asiento de cordón de papel tejido a mano.

    Diseñado por David Thulstrup para Noma, ha sido elegido para prestigiosos proyectos y restaurantes con estrellas Michelin debido a su elegancia atemporal y su confort superior.

    Fabricada con orgullo en un taller familiar danés, la silla se fabrica a pedido con tipos de madera, acabados y opciones de tapizado personalizables.

    Especificaciones
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak. 

      Reference number: AVCA-OWO-02, AVCA-OOL-02, AVCA-OFU-02

      Seat and backrest weaved with natural paper cord. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarv-dining-chair-with-armrest-weaved-backrest
    • Familia de productodining chairs
    • Grupo de productosARV dining chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioPapel
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniClass Residential Kitchen and Dining Room Chairs