Publique sus productos
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack
ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack

    ARV Dining Table - 90x180cm - Flat pack

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La mesa ARV es una refinada pieza de artesanía danesa, con un tablero elegante y liso que resalta la belleza y versatilidad de los materiales naturales.

    Diseñado por David Thulstrup para el mundialmente famoso Noma, encarna la fuerza y ​​los detalles meticulosos, lo que lo convierte en una pieza central tanto para espacios residenciales como comerciales.

    Fabricada con orgullo en Dinamarca por Brdr. Krüger, la mesa está disponible en una gama de acabados de roble: blanco, aceitado y ahumado. También se pueden personalizar las dimensiones. Está diseñada para combinar a la perfección con la silla ARV, logrando una estética cohesiva y elegante.

    Especificaciones
    • Wood variations: White Oiled Oak, Oiled Oak, Fumed Oak.

      Reference number: AVT1-OWO, AVT1-OOL, AVT1-OFU

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarv-dining-table-90-180
    • Familia de productodining tables
    • Grupo de productosARV dining table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)110
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
    • Descripción Uniclass 2015Dining tables
    • Número OmniClass23-21 23 39 13
    • Título OmniClass Residential Kitchen and Dining Room Chairs