Luminaria de diodo que es fácil de instalar y se adapta a la mayoría de los ambientes. Fabricado en plástico policarbonato autoextinguible y marco blanco. La luminaria está disponible con batería y sistema de autodiagnóstico, así como para una versión con alimentación central. Lámina con símbolo incluida. El dispositivo está equipado con un cargador de microprocesador, que proporciona un menor consumo de energía y un tiempo de recarga más corto. La protección electrónica de descarga inferior optimiza la vida útil de la batería. Los diodos tienen un flujo luminoso del 75% después de 50.000 horas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |