Publique sus productos
Channel Bracket - 90° Bracket
Brymec

Channel Bracket - 90° Bracket

Traducido por Google,

Soporte de canal de 90°

Los soportes de canal están fabricados en acero galvanizado de 5,5 mm de espesor con orificios de 14 mm

Adecuado para canal de 41 x 41 mm o 41 x 21 mm según BS6946 1988

Galvanizado en caliente, apto para exteriores

Especificaciones
  • Type : 90°  Angle Brackets

    Material Thickness  5.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificaciones técnicas
  • Referencia12051_12053_12055_90_Degree_Channel_Bracket
  • Familia de productoCSS - Channel Support Systems
  • Grupo de productosCBR - Channel Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Clasificación IFC Sujeción
  • Código ETIMEC002836
  • Nombre ETIMAngle attachment for cable channel
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Descripción Uniclass 2015Channel supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports

Disponibilidad en regiones

Europa