Publique sus productos
Channel Bracket - Cantilever Arm
Brymec

Channel Bracket - Cantilever Arm

Traducido por Google,

Soporte de canal - Brazo voladizo

Los brazos en voladizo se fabrican con un canal de servicio pesado y se pueden usar para soportar muchos elementos diferentes de equipos. Fabricado en acero galvanizado de 8 mm de espesor 2,5 mm con agujeros de 14 mm

Galvanizado en caliente, apto para exteriores

Especificaciones
  • Type : Cantilever Arm

    Plate Material Thickness  8 mm

    Arm Material Thickness  2.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificaciones técnicas
  • Referencia12291_12293_12294_12295_12296_12300_Cantilever_Arm
  • Familia de productoCSS - Channel Support Systems
  • Grupo de productosCBR - Channel Brackets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Sistemas de cuelgue y montaje
  • Clasificación IFC Sujeción
  • Código ETIMEC002836
  • Nombre ETIMAngle attachment for cable channel
  • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Descripción Uniclass 2015Channel supports
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 13
  • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido

Productos similares