Cruce parcial de prensa de cobre (perfil M) - 15 mm - 22 mm
Nuestro nuevo sistema de prensa de cobre se usa con tubos de cobre conformes con EN 1057 tipo TX, lo que proporciona una junta duradera y segura a prueba de fugas para las siguientes aplicaciones; agua potable, agua caliente sanitaria, circuito de calefacción/refrigeración y desagüe.
Prensa de 2 puntos
La gama de prensas de cobre Brymec se beneficia de la seguridad adicional que proporciona su sistema de prensa de 2 puntos. Esto crea una junta a prueba de manipulaciones y libre de fugas.
Calidad del producto Brymec
Nuestra gama de prensas de cobre ha sido cuidadosamente diseñada y seleccionada para cumplir con los más altos estándares de calidad. Los productos se someten a pruebas estrictas de conformidad con nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.
Garantía Brymec
Ofrecemos una garantía de 25 años con nuestro sistema de prensa de cobre.
características y beneficios
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Irlanda |
Reino Unido |