Publique sus productos
CSST - Female BSPT Straight Adapter
Brymec

CSST - Female BSPT Straight Adapter

Traducido por Google,

Características y Beneficios
• Fácil instalación
• No requiere soldadura, pintura ni envoltura
• Resistente químico
• Los accesorios de ajuste a presión y apriete proporcionan una conexión rápida y
llamarada perfectamente uniforme
• Los accesorios de compresión proporcionan doble metal/metal y caucho de silicona
sello
• Ahorro de tiempo y mano de obra
• 10 años de garantía en CSST y accesorios


Para instalar, retire el anillo amarillo entre la tuerca y el accesorio, apriete la tuerca con la mano
en primer lugar, luego corregir el par de apriete indicado.

Sellado perfecto y total integridad de resistencia a la corrosión entre la tubería y
ajuste sin necesidad de envolver.



Especificaciones
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificaciones técnicas
  • Referencia29067_29069_Female_BSPT_Straight_CSST_Adapter
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de productosCSS - Corrugated Stainless Steel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código Uniclass 2015EF_55_20
  • Descripción Uniclass 2015Gas supply
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFacility Natural-Gas Piping
  • Número OmniClass23-39 25 11
  • Título OmniClass Natural Gas Utility Pipeline Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoC1030
  • CSI UniFormat II TítuloFittings

Disponibilidad en regiones

Europa