Publique sus productos
Solder Reducing Tee - 15mm - 54mm
Brymec

Solder Reducing Tee - 15mm - 54mm

Traducido por Google,

T reductora de soldadura - 15 mm - 54 mm

Accesorios de cobre presoldado para unir tuberías, para agua potable o aplicaciones de calefacción.

Todos los accesorios cumplen con BS EN 1254-1:1998

Calidad del producto Brymec

Nuestra gama de anillos de soldadura de cobre ha sido cuidadosamente diseñada y seleccionada para cumplir con los más altos estándares de calidad. Los productos se someten a pruebas estrictas de conformidad con nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.

Garantía Brymec

Ofrecemos una garantía de 25 años con nuestro sistema de anillo de soldadura.

Especificaciones
    • Pre-soldered capillary fitting
    • Suitable for standard metric copper pipes
    • WRAS Approved
    • Material Cu-DHP / TP2 / CW024A / C12200
    • Conforms to BS EN 1254-1:1998
    • Warranty - 25 Years


    • Working Pressure & Temperature 
    • 30°C - 16 Bar
    • 65°C - 10 Bar
    • 110°C - 6 Bar
    • For higher working pressures achievable using hard solder, please refer to Brymec technical


     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificaciones técnicas
  • Referencia30423-30448_Solder_Ring_Reducing_Tees
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de productosSRF - Solder Ring Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000058
  • Nombre ETIMConnectors
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido