Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Lockshield Gate Valves 15, 22, 28mm - 30700, 30707, 30299

Número de Artículo: 30700_30707_30299_15_22_28mm_Lockshield_Gate_Valve
Fabricante: Brymec
Familia del producto: VNB - Valves & Brassware
Grupo del producto: GVA - Gate Valves
Fecha de publicación: 1918-10-11
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (1)

15, 22, 28mm Lockshield Gate Valves with Compression Ends

  • Compression fitting
  • Brass body with compression ends for copper pipework
  • WRAS Approved
  • Lockshield operation with square drive for key (not included)

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

Type: Gate Valve

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN16

Operating Temperature Range: -10 ~ +90 degC

Compression connection complies with EN1254-2

Sealing Rings / Washers: PTFE

Body Material: HPb59-T

WRAS Approved





Material principal: Brassware
Material secundario: Metal
Diseñado en: United Kingdom
Fabricado en: China

Categoría BIMobject: Plumbing - Valves
Clasificación IFC: Valve
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Pr_65_54
Uniclass 2015 Descripción: Valve products
NBS Reference Código: 94
NBS Reference Descripción: Valves
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
Este producto es apto en :
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nombre Valor
Connection Size 15 mm — 28 mm
Connection Type Compression
Cw Connection (Y/N) True
Handle Type None
Hw Connection (Y/N) True
Integral Finish Brass
Method of Operation Manual with key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Lockshield Gate Valve

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
COBie.Component.CreatedBy tech@brymec.com
COBie.Component.Description Lockshield Gate Valve
COBie.Component.Length 54 mm — 72 mm
COBie.Component.Name Lockshield Gate Valve

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.