Publique sus productos
Copper - Press Crimping Flange 42mm - 108mm
Brymec

Copper - Press Crimping Flange 42mm - 108mm

Traducido por Google,

Brida de engaste a presión 42 mm - 108 mm

Nuestro nuevo sistema de prensa de cobre se usa con tubos de cobre conformes con EN 1057 tipo TX, lo que proporciona una junta duradera y segura a prueba de fugas para las siguientes aplicaciones; agua potable, agua caliente sanitaria, circuito de calefacción/refrigeración y desagüe.

Prensa de 2 puntos

La gama de prensas de cobre Brymec se beneficia de la seguridad adicional que proporciona su sistema de prensa de 2 puntos. Esto crea una junta a prueba de manipulaciones y libre de fugas.

Calidad del producto Brymec

Nuestra gama de prensas de cobre ha sido cuidadosamente diseñada y seleccionada para cumplir con los más altos estándares de calidad. Los productos se someten a pruebas estrictas de conformidad con nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.

Garantía Brymec

Ofrecemos una garantía de 25 años con nuestro sistema de prensa de cobre.

características y beneficios

  • Junta duradera y segura a prueba de fugas
  • Unión permanente sin soldadura - no se requieren trabajos en caliente
  • Gran ahorro de tiempo y recursos
  • Película de plástico azul que se caerá cuando se riza para facilitar la identificación de juntas prensadas
  • Prensa de 2 puntos
  • Cubiertas antipolvo
Especificaciones
    • Working Pressure 16 Bar @ 95°C
    • “M” profile press jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger andRidgid
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • WRAS approved
    • For use with type TX copper tubing conformantto EN 1057 
    • Manufactured to EN1254 standard
    • Body Material Cu-DHP (CW024A)
    • Crimp Indicator Film Material PVC, Blue
    • O-Ring Material EPDM
    • Dust Cap Material PE

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificaciones técnicas
  • Referencia42_108_Brymec_Press_Crimping_Flange
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de productosM-Profile Copper Press Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000058
  • Nombre ETIMConnectors
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido