Publique sus productos
Multi-Layer Press Fit Male Iron Elbow
Brymec

Multi-Layer Press Fit Male Iron Elbow

Traducido por Google,

Sistema Press-Fit multicapa Brymec

El sistema Press-Fit multicapa combina las ventajas de los sistemas de tuberías de metal y los sistemas de tuberías de plástico en general. La capa intermedia de aluminio proporciona una barrera total al oxígeno.

Prensa multipunto

La gama de prensas multicapa Brymec se beneficia de la seguridad adicional que proporciona su sistema de prensa multipunto. Esto crea una junta a prueba de manipulaciones y libre de fugas.

Calidad del producto Brymec

Nuestra gama de prensas de cobre ha sido cuidadosamente diseñada y seleccionada para cumplir con los más altos estándares de calidad. Los productos se someten a pruebas estrictas de conformidad con nuestro sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015.

Garantía Brymec

Ofrecemos una garantía de 25 años en nuestra tubería y una garantía de 5 años en nuestros accesorios en nuestro sistema Multi-Layer Press-Fit.

características y beneficios

  • Compatibilidad con mordazas múltiples: adecuado para perfiles H, TH y U
  • La tubería flexible/formable permite una instalación rápida con accesorios reducidos
  • Expansión reducida a la tubería de PB mientras se mantiene la flexibilidad
  • La alta resistencia a la corrosión y a las incrustaciones permite un rendimiento constante a largo plazo
  • No hay necesidad de inserciones de tubería
  • Las bobinas preaisladas brindan una instalación rápida y una gran estética de acabado
  • Accesorios de latón macizo para mayor resistencia e integridad del sistema.
  • Racores con 2 o más juntas tóricas que proporcionan un sellado excepcional
  • Menores pérdidas térmicas que los sistemas de tuberías metálicas
Especificaciones
    • WRAS Approved
    • Manufactured to EN Standard EN ISO 21003-3
    • Compatible Press Profiles U / H / TH / RFZ
    • Maximum Pressure 1.0MPa
    • Working Pressure 0.8MPa
    • Maximum  Temperature 95°C
    • Working Temperature 80°C
    • Thread Standard ISO 228, ISO 7
    • Pipe Warranty 25 Years
    • Fitting Warranty 5 Years
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • Body Material, Brass - CW617N/CW602N
    • Plastic Collet Material, Plastic – PE, Blue
    • Crimping Sleeve Material, Stainless Steel - SUS304
    • O Ring Material, Rubber - EPDM

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificaciones técnicas
  • Referencia51096_51098_51099_Press_Fit_Male_Iron_Elbow
  • Familia de productoPPS - Plastic Pipework Systems
  • Grupo de productosMPS - Multi-Layer Press Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000058
  • Nombre ETIMConnectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_55
  • Descripción Uniclass 2015Multilayer pipelines for water
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa