Publique sus productos
Stainless Steel Press 90° M/F Elbow (M-Profile) 15mm - 108mm
Brymec

Stainless Steel Press 90° M/F Elbow (M-Profile) 15mm - 108mm

Traducido por Google,

Nuestro sistema Brymec de acoplamiento a presión de acero inoxidable proporciona conexiones de tuberías duraderas y fiables para sus instalaciones, desde agua potable hasta sistemas de calefacción y recogida de agua de lluvia. Fabricada con acero inoxidable de grado 316L de primera calidad, esta gama es muy superior a los materiales convencionales.

Características Beneficios

  • Compatible con mordazas de prensa de perfil de hasta 54 mm inclusive.
  • Ideal para aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión o que exigen requisitos higiénicos específicos, especialmente para agua potable.
  • Extremadamente duradero y resistente a la corrosión.
  • Película plástica azul que se desprende al comprimirse para facilitar la identificación de la junta prensada.
  • Las herramientas aprobadas incluyen Novapress, REMS, Rothenberger y Ridgid.

Garantía Brymec

Ofrecemos una garantía de 30 años en nuestra gama de prensas de acero inoxidable.

Especificaciones
    • Operating temperature -20°C ~ +120°C
    • 316L Stainless Steel fitting
    • EPDM Sealing ring
    • “M” Profile Press Jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger and Ridgid
    • Max Working Pressure
      • 15mm - 28mm: 40 bar
      • 35mm - 54mm: 25 bar
      • 76mm - 108mm: 16 bar
    • WRAS Approved
    • 316L grade stainless steel fitting
    • DVGW-W534
Especificaciones técnicas
  • Referenciastainless
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de productosM-Profile Stainless Steel Press Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 316
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000058
  • Nombre ETIMConnectors
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descripción Uniclass 2015Pipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido