Publique sus productos
VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap
Brymec

VOX Acoustic dB12 Waste Drainage - End Cap

Traducido por Google,

El sistema de drenaje acústico VOX dB12 es un sistema de drenaje de alta gama para instalación en superficie, con sistema de ajuste a presión, ideal para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales. Fabricado con copolímero de polipropileno reforzado con minerales y tecnología avanzada de tuberías multicapa, ofrece un rendimiento acústico certificado de tan solo 12 dB (probado según la norma EN 14366 con abrazaderas optimizadas), a la vez que proporciona una resistencia, durabilidad y resistencia al impacto excepcionales.

Características principales

  • Rendimiento acústico certificado de 12 dB
  • Tamaños desde 32 mm hasta 200 mm
  • Conectores de ajuste a presión con doble sello labial optimizados acústicamente
  • Instalación rápida y fiable con tecnología de tuberías multicapa.
  • Ideal para hoteles, apartamentos, centros sanitarios, educativos y edificios comerciales.
  • Adecuado para aguas residuales domésticas, aguas pluviales y sistemas de drenaje secundario.
Especificaciones
    • Acoustic mineral-filled polypropylene system.
    • Multilayer co-extruded pipe construction.
    • Certified 12 dB acoustic performance (tested to EN 14366 with optimised pipe clamps).
    • Smooth-flow white internal bore.
    • Push-fit Double Lip Seal joints.
    • No dedicated expansion joints required.
    • Operating temperatures up to 95°C.
    • Manufactured to EN 1451-1.
    • Suitable for soil, waste and rainwater.
    • EPD data available.
    • 10-year manufacturer warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referenciavox-acoustic-db12-waste-drainage-end-cap
  • Familia de productoPPS - Plastic Pipework Systems
  • Grupo de productosVOX - Acoustic Waste & Drainage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Código ETIMEG000058
  • Nombre ETIMConnectors
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_66
  • Descripción Uniclass 2015Polypropylene (PP) solid wall pipes and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloService Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings

Disponibilidad en regiones

Europa
Irlanda
Reino Unido