Experimente la máxima comodidad y productividad con el escritorio de pie regulable en altura Move 80 Series by Bush Business Furniture de 60 ancho x 30 profundidad. Diseñado para la amplia gama de entornos de oficina de hoy en día, el escritorio flexible, saludable y ergonómico fomenta sentarse y estar de pie durante todo el día sin obstaculizar el flujo de trabajo. Seleccione y almacene cuatro preajustes programables para mantenerse en movimiento en la oficina o en casa. Un arranque y parada silenciosos y suaves al tacto elevan suavemente el escritorio de pie ajustable en altura desde un mínimo de 23 pulgadas hasta un máximo de 49, o en cualquier punto intermedio a una velocidad de 1,5 pulgadas por segundo. Una superficie de trabajo laminada térmicamente fusionada duradera resiste rayones y manchas, mientras que las patas y los pies de la base de acero brindan una excelente resistencia estructural para una capacidad de peso de hasta 200 lb. Estudios recientes han demostrado que aquellos que se sientan y se paran durante todo el día informan una mayor comodidad, energía, estado de ánimo e incluso productividad. Es hora de defenderse con este producto de mobiliario de oficina comercial resistente y asequible. El escritorio de pie ajustable en altura se combina con las colecciones de Bush Business Furniture para lograr un espacio de trabajo cohesivo. Utilice el escritorio como mesa independiente, retorno o puente en su hogar, oficina comercial privada o un espacio de trabajo colaborativo más grande. Respaldado por una garantía de 5 años, el escritorio de pie de altura ajustable cumple con los estándares de prueba de calidad ANSI/BIFMA en cuanto a seguridad y rendimiento.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |