El escritorio de esquina de 48 W de Bush Business Furniture maximiza el espacio de su pequeña oficina con un diseño conveniente y calidad de grado comercial. Ideal para usar en una esquina, el escritorio brinda un área de trabajo cómoda y curva, y un diseño de patas en C crea mucho espacio para las piernas. Una superficie laminada termofusionada resistente a los arañazos y paneles laterales gruesos evitan daños, mientras que las patas resistentes con niveladores ajustables garantizan la estabilidad. Mantenga sus cables en orden con un completo sistema de administración de cables. Amplíe su superficie de trabajo con los escritorios de la serie A a juego y agregue un aparador, una bandeja para teclado o un cajón para lápices (todos se venden por separado). La serie A completa su espacio de trabajo para varias personas, aula, oficina en el hogar o cualquier lugar intermedio con una variedad de opciones de diseño. Con 7 atractivos acabados en dos tonos y un estilo contemporáneo, este mobiliario de oficina comercial se adapta a su entorno. Personalice cualquier entorno con una línea completa de productos asequibles, todos respaldados por una garantía de 10 años. La Serie A resiste los rigores de una semana de más de 40 horas y cumple con los estándares de prueba de calidad ANSI/BIFMA. Fabricado en Estados Unidos con piezas estadounidenses e importadas.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |