El escritorio esquinero de 60 W de la serie A de Bush Business Furniture maximiza el espacio de su pequeña oficina con un diseño conveniente y una calidad comercial. Ideal para usar en una esquina, el escritorio para computadora brinda un área de trabajo cómoda y curva, y el diseño de patas en C crea mucho espacio para las piernas. Una superficie laminada termofusionada resistente a los rayones y paneles de extremo duraderos evitan daños, mientras que las patas resistentes con niveladores ajustables garantizan la estabilidad. Mantenga sus cables en orden con un completo sistema de gestión de cables. Amplíe su superficie de trabajo y complete su hogar u oficina con un escritorio, aparador o archivador móvil Serie A a juego (todos se venden por separado). Con un atractivo acabado en dos tonos y un estilo contemporáneo, este mobiliario de oficina comercial se adapta a su entorno con opciones de configuración sencillas. Personalice cualquier entorno con una línea completa de productos asequibles, todos respaldados por una garantía de 10 años. La Serie A resiste los rigores de una semana de más de 40 horas y cumple con los estándares de prueba de calidad ANSI/BIFMA. Fabricado en Estados Unidos con piezas estadounidenses e importadas.
Como se muestra en Amazon.com
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |