Publique sus productos
BuzziCockpit
BuzziCockpit
BuzziCockpit
    BuzziSpace

    BuzziCockpit

    Traducido por Google,
    Es un capullo acústico pequeño, compacto y de diseño ergonómico. Es una pieza que puede agregar fácilmente en cualquier oficina colocándola encima de cualquier mesa existente. Al hacerlo, se define instantáneamente un área más tranquila y privada dentro del espacio. Al usarlo, uno debe agarrar las manijas y acercar ligeramente el BuzziCockpit para mejorar la experiencia y encerrar los oídos en este espacio más silencioso. Cuando haya terminado, el BuzziCockpit se puede empujar hacia atrás sobre la mesa para que no sobresalga ni estorbe cuando no esté en uso. Está disponible en dos versiones diferentes, una con la trasera cerrada y otra parcialmente abierta, dependiendo del nivel de intimidad que se busque. Los BuzziCockpits están tapizados en BuzziFabric, un tejido reciclado y disponible en una amplia gama de colores para que sean lo más divertidos posible.
    Especificaciones
    • Materials Recycled wood, aluminum, 3D foam, BuzziFelt (Recycled PET felt). Dimensions Regular 74 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 29.13 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches. Large 100 x 60/81 x 75/54 cm (LxWxH) / 39.37 x 23.62/31.89 x 29.53/21.26 inches.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabuzzicockpit
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Paneles divisorios, módulos oficina
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56