Publique sus productos
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    Traducido por Google,
    Hay momentos en los que desea pasar un tiempo solo en paz y tranquilidad. El nuevo BuzziMe es el capullo ideal para alejarse de todo. El diseñador belga Axel Enthoven fue responsable de un aspecto ingenioso que combina armoniosamente funcionalidad y ergonomía. Junta dos BuzziMes para una reunión privada. El aislamiento acústico de la tumbona reduce cualquier ruido externo y viceversa: la silla perfecta para vestíbulos, aeropuertos y oficinas, o su propio capullo 'tranquilo' en casa. Disponible en la gama BuzziFabric y BuzziRough.
    Especificaciones
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabuzzime
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1350
    • Ancho (mm)715
    • Profundidad (mm)930
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    • Peso Neto (kg)58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Descripción Uniclass 2015Easy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniClass Residential Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS