Publique sus productos
Domestic Fan BPP
BVN

Domestic Fan BPP

4.2 out of 5 stars4.2(15 reviews)
Traducido por Google,
Ventilador axial con persiana BVN slim "bilateral"
Especificaciones
  • Series fans are silent, decorative, energy-saving fans that can be easily installed on walls, windows, etc., which can blow air directly from the indoor to the outside. It is ideal for cost-effective ventilation solutions for small and medium-sized spaces.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBPP
  • Familia de productoDomestic Fan
  • Grupo de productosBidirectional
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)235
  • Ancho (mm)235
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)1.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
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
Productos similares

3.2 out of 5 stars 3.2 (11)
4.1 out of 5 stars 4.1 (13)
4.1 out of 5 stars 4.1 (10)
4.5 out of 5 stars 4.5 (10)
4.6 out of 5 stars 4.6 (8)