Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Soffa Classic – Ormbunkssoffan

Número de Artículo: soffaclassic_ormbunkssoffan
Fabricante: Byarum Bruk
Familia del producto: Outdoor Furniture
Grupo del producto: Benches
Anchura (mm): 144
Altura (mm): 87
Profundidad (mm): 57
Fecha de publicación: 2012-09-01
Número de edición: 1
Tipo: Documentación (sólo información)
Descarga (1)
The first World Expo was held in London in 1851. An exhibition that has gone down in history, not least by Joseph Paxton's "Crystal Palace" which served as the exhibition hall. Many new products have met during the exhibition for the first time a bigger audience. The new products were ormbunkssoffan, which quickly became popular and a common feature of English parks and gardens. The model also spread to other countries and soon had several Swedish foundries ormbunkssoffan in its manufacturing program. Of these remain today just Byarums Mill. That couch has qualities that distinguish a classic, there is no doubt. A garden profile who really appreciated ormbunkssoffan was Count Lennart Bernadotte. To the park and castle of Mainau in southern Germany delivered Byarums Mill countless ormbunkssoffor during the second half of the 1900s.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Wood
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 30

Categoría BIMobject: Urbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
Este producto es apto en :
Europe
  • Sweden

BIMobject®