Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Soffa Piccolo

Número de Artículo: soffapiccolo
Fabricante: Byarum Bruk
Familia del producto: Outdoor Furniture
Grupo del producto: Benches
Anchura (mm): 85
Altura (mm): 130
Profundidad (mm): 50
Fecha de publicación: 2012-09-01
Número de edición: 1
Tipo: Documentación (sólo información)
Descarga (1)


Material principal: Aluminium
Material secundario: Wood
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 20

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
Este producto es apto en :
Europe
  • Sweden

BIMobject®