Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Vilamoura - soffa

Número de Artículo: 01030010700
Fabricante: Byarums Bruk
Familia del producto: Soffor, Bänkar, Pallar & Fåtöljer
Grupo del producto: Vilamoura - soffa
Anchura (mm): 1700
Altura (mm): 860
Profundidad (mm): 680
Fecha de publicación: 2014-02-03
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Este producto ya no está disponible para descarga. Por favor, contacte con el fabricante para más información.
Joel said, - We should have a petite seating furniture that fits the brief sitting. I began to think of places like the bus stop, in the store or in port the rise, something that does not take up much space and offer a moment of rest, small and flexible enough to be placed where it is needed. After a period of work I got stuck for a little sketch with cast end of the slender dimensions along with three boards, one to the back and two at the seat becomes a divan with small dimensions that I think feels new and interesting. Casting technology have given us the opportunity to refine details such as armrests, ground anchoring and positioning of screws mm.
/ Marten Cyrén


Material principal: Metal
Material secundario: Timber
Diseñado en: Sweden
Fabricado en: Sweden
Peso Neto (kg): 40

Categoría BIMobject: Mobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56

BIMobject®