Portraits Tozeur 30x60 tiles MATTPortraits Tozeur 30x60 tiles MATTPortraits Tozeur 30x60 tiles MATTPortraits Tozeur 30x60 tiles MATT
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes

Portraits Tozeur 30x60 tiles MATT

Stone effect porcelain stoneware tiles Seven natural stones that have been accurately selected inspire the new collection of stone-effect porcelain stoneware, Portraits by Ceramiche Caesar. Seven products with unique features, available in eight different sizes that range from 30x60 cm tiles to the extra large 120x240 cm slabs of porcelain stoneware, and the 20 mm thick tiles for outdoor use. Portraits is a collection that can offer architectural solutions for floors and walls of residential and commercial projects. Products are available with the Bright (honed), Matt and Textured finishes. The seven products of the series, which bear the names of the places from which the reference stones come, will stimulate stylistic research by architects and designers: the bold grey of Kirby, Stromboli and Fowey matches perfectly with the beige shades of Comblanchien, Faro and Tozeur and the light grey of Versilia. The M Composition and Wall mix decorations complete the range of products and offer precious solutions for walls.
Especificaciones
  • http://www.caesar.it/VdC/Portraits/Item%20Specifications%20Portraits%20Tozeur%2030x60%20-%20eng_ita.pdf
Especificaciones técnicas
  • Referenciaceramic-tiles-stone-effect-beige-30x60-tozeur
  • Familia de productoTiles
  • Grupo de productosStone Effect
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-30
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)600
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)9.5
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Material secundarioPorcelana
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)3.833
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 1.4L533
  • Descripción Uniclass 1.4Tiles and blocks (rigid)
  • Código Uniclass 2.0PR-80-96-19
  • Descripción Uniclass 2.0Ceramic Tiles
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Código de Referencia NBS 80-96-19
  • Descripción de referencia NBS Ceramic Tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13

Disponibilidad en regiones

Europe North America Asia Africa Oceania South America Antarctica
Albania
Anguilla
Afganistán
Egipto
Samoa Americana
Argentina
Antártida
Andorra
Antigua y Barbuda
Baréin
Argelia
Australia
Bolivia
Isla Bouvet
Austria
Aruba
Irán
Angola
Islas Cook
Brasil
Territorios Australes Franceses
Bielorrusia
Barbados
Irak
Benín
Estados Federados de Micronesia
Chile
Islas Heard y McDonald
Bélgica
Belice
Israel
Botsuana
Fiyi
Colombia
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Bosnia-Herzegovina
Bermudas
Jordania
Burkina Faso
Polinesia Francesa
Ecuador
Bulgaria
Islas Vírgenes Británicas
Kuwait
Burundi
Guam
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Croacia
Canadá
Líbano
Camerún
Kiribati
Guayana Francesa
Chipre
Caribe Neerlandés
Omán
Cabo Verde
Islas Marshall
Guyana
República Checa
Islas Caimán
Palestina
República Centroafricana
Nauru
Paraguay
Dinamarca
San Martín
Catar
Chad
Nueva Caledonia
Perú
Estonia
Costa Rica
Arabia Saudí
Comoras
Nueva Zelanda
Surinam
Islas Faroe
Cuba
Siria
Costa de Marfil
Niue
Uruguay
Finlandia
Curazao
Turquía
República Democrática del Congo
Isla Norfolk
Venezuela
Francia
Dominica
Emiratos Árabes Unidos
Djibuti
Islas Marianas del Norte
Alemania
República Dominicana
Yemen
Guinea Ecuatorial
Palaos
Gibraltar
El Salvador
Armenia
Eritrea
Papúa Nueva Guinea
Grecia
Groenlandia
Azerbaiyán
Etiopía
Islas Pitcairn
Guernsey
Granada
Bangladesh
Gabón
Samoa
Hungría
Guadalupe
Bután
Ghana
Islas Salomón
Islandia
Guatemala
Territorio Británico del Océano Índico
Guinea
Timor Oriental
Irlanda
Haití
Brunéi
Guinea-Bissau
Tokelau
Isla de Man
Honduras
Camboya
Kenia
Tonga
Italia
Jamaica
China
Lesoto
Tuvalu
Jersey
Martinica
Isla de Navidad
Liberia
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Letonia
México
Islas Cocos (Keeling)
Libia
Wallis eta Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgia
Madagascar
Vanuatu
Lituania
Nicaragua
Hong Kong
Malaui
Luxemburgo
Panamá
India
Malí
Macedonia (ARYM)
Puerto Rico
Indonesia
Mauritania
Malta
San Cristóbal y Nieves
Japón
Mauricio
Moldavia
Santa Lucía
Kazajistán
Mayotte
Mónaco
San Pedro y Miquelón
Kirguistán
Marruecos
Montenegro
San Vicente y las Granadinas
Laos
Mozambique
Países Bajos
Saint Barthélemy
Macao
Namibia
Noruega
Sint Maarten
Malasia
Níger
Polonia
Bahamas
Maldivas
Nigeria
Portugal
Trinidad y Tobago
Mongolia
Congo
Rumanía
Islas Turcas y Caicos
Myanmar (Birmania)
Reunión
Rusia
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Nepal
Ruanda
San Marino
Estados Unidos
Corea del Norte
Santa Elena
Serbia
Pakistán
Santo Tomé y Príncipe
Eslovaquia
Filipinas
Senegal
Eslovenia
Singapur
Seychelles
España
Corea del Sur
Sierra Leona
Svalbard y Jan Mayen
Sri Lanka
Somalia
Suecia
Taiwán
Sudáfrica
Suiza
Tayikistán
Sudán del Sur
Ucrania
Tailandia
Sudán
Reino Unido
Turkmenistán
Suazilandia
Ciudad del Vaticano
Uzbekistán
Tanzania
Åland
Vietnam
Gambia
Togo
Túnez
Uganda
Sahara Occidental
Zambia
Zimbabue