Publique sus productos
Eversky 500-1100

Eversky 500-1100

Traducido por Google,

EVERSKY™ , ERU descentralizada autorregulable , intercambiador a contraflujo de alta eficiencia. Diseñado para instalaciones habitación por habitación. Especialmente indicado para reformas, no requiere red: aulas, guarderías, oficinas y comercios.
La unidad EVERSKY™ se basa en 4 innovaciones patentadas para mayor rendimiento y simplicidad de instalación:
Marco de soporte patentado para una instalación rápida y sencilla
Paneles extraíbles patentados para un manejo seguro y una amplia variedad de configuraciones de flujo de aire
Compuertas de guillotina de aislamiento interno patentadas de encendido/apagado en caso de apagado de la unidad.
Bisagras móviles y con bisagras que se abren desde abajo para un fácil mantenimiento y un acceso rápido a los filtros y todos los componentes de la unidad.
Equipado de serie con un sistema de control EASY , comunicando en MODBUS, BACNET o WEB. (selección en el sitio).
Motor EC de accionamiento directo.
Dispositivo CLEARDUST™ / Filtración de aire fresco de doble etapa para una alta calidad del aire interior.
Caudales de aire de 100 a 1 100 m 3 /h

Especificaciones
  • EVERSKY™, decentralized self-regulating heat recovery unit, for room-by-room applications, high efficiency (90%).
    MODBUS, BACNET or WEB communicating.
    Self-supporting structure, external RAL9010 double skin envelope insulated with 25mm M0 high density mineral wool (60 kg/m3).
    Fitted with a EUROVENT-certified aluminium counterflow heat exchanger, F7 (fresh air) and M5 ( extracted air) filters mounted on a sealed slide ( optional double filtration on fresh air for F7+M5/F9), 100% motorised bypass for free-cooling and night-cooling, 4 integrated sensors.
    Available in 4 versions (FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the EVERSKY™ central unit can integrate an electric preheater as well as an electric or water heating coil.
    Patented removable panels for numerous airflow configurations.
    Quick and easy full visible or recess under false ceiling mounting with patented support frame.
    Patented On/off internal isolation guillotine dampers in case of unit switch off.
    Patented hinges opening from below.
    Acoustic data available on our SOFTWAIR™ selection tool and approved by the Peutz laboratory in test N°A 4400-2E-RA-001.
    Freewheeling fans and low-consumption EC fans.
    Lockable mains power cut-off switch LCD control in "EASY™" control box.
    Dual seal round spigots to guarantee airtightness of networks (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fire safety function (except SEASON) to control supplied and extracted air fans.
    Integrated condensate drain tray inclined with a 2% slope for easy installation.
    100% PLUG&PLAY range.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaeversky-500-1100
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosEVERSKY
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit

Disponibilidad en regiones

Europa África
Åland
Angola
Albania
Argelia
Alemania
Benín
Andorra
Botsuana
Austria
Burkina Faso
Bélgica
Burundi
Bielorrusia
Cabo Verde
Bosnia-Herzegovina
Camerún
Bulgaria
Chad
Chipre
Comoras
Ciudad del Vaticano
Congo
Croacia
Costa de Marfil
Dinamarca
Djibuti
Eslovaquia
Eritrea
Eslovenia
Esuatini
España
Etiopía
Estonia
Gabón
Finlandia
Gambia
Francia
Ghana
Gibraltar
Guinea
Grecia
Guinea Ecuatorial
Guernsey
Guinea-Bissau
Hungría
Kenia
Irlanda
Lesoto
Isla de Man
Liberia
Islandia
Libia
Islas Faroe
Madagascar
Italia
Malaui
Jersey
Malí
Letonia
Marruecos
Liechtenstein
Mauricio
Lituania
Mauritania
Luxemburgo
Mayotte
Macedonia del Norte
Mozambique
Malta
Namibia
Moldavia
Níger
Mónaco
Nigeria
Montenegro
República Centroafricana
Noruega
República Democrática del Congo
Países Bajos
Reunión
Polonia
Ruanda
Portugal
Sahara Occidental
Reino Unido
Santa Elena
República Checa
Santo Tomé y Príncipe
Rumanía
Senegal
Rusia
Seychelles
San Marino
Sierra Leona
Serbia
Somalia
Suecia
Sudáfrica
Suiza
Sudán
Svalbard y Jan Mayen
Sudán del Sur
Ucrania
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue