Publique sus productos
FLATPOWER 600-2500

FLATPOWER 600-2500

Traducido por Google,

FLATPOWER™, Recuperador de Energía extraplano , alta eficiencia >90% (EN308), para oficinas y aplicaciones industriales en ventilación y recuperación de energía .
Instalación en falso techo , acceso a todos los componentes desde abajo mediante paneles practicables .
Equipado de serie con sistema de control EASY , comunicando en MODBUS, BACNET o WEB. (selección en obra).
Ventilador de tapón hacia atrás o ventilador centrífugo hacia adelante.
Motor EC de accionamiento directo .
Compatible con ErP2018 .
Gama certificada EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 y VDI 3803 .
Caudales de aire de 250 a 2 400 m 3 /h.

Especificaciones
  • FLATPOWER™, extra-flat self-regulating heat recovery unit for false ceiling installation, high efficiency>90%.
    EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9)), VDI 6022 and VDI 3803 certified range, ErP2018 compliant.
    MODBUS, BACNET or WEB communicating.
    Self-supporting structure, double-skin RAL9007 exterior, insulated with 25mm M0 high-density mineral wool (60 kg/m3).
    Patented support frame for quick and easy installation, access to components from below without loss of lateral space.
    Fitted with a EUROVENT-certified aluminium counterflow heat exchanger, F7 (fresh air) and M5 (extracted air) filters mounted on a sealed slide (optional double filtration stage on fresh air for F7+M5/F9), 100% motorised bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated sensors.
    Available in 5 versions (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the FLATPOWER™ unit can integrate an electric preheater as well as an electric, water changeover or direct expansion heating coil.
    Very low consumption EC motorised fans, EUROVENT certified.
    Lockable mains power cut-off switch and LCD remote control (optional) except for the SEASON version, which is fitted with 2 potentiometers.
    Dual seal round spigots to guarantee airtightness of networks (ATEC CSTB n° 13-224-V2).
    Fire safety function (except SEASON) to control supplied and extracted air fans.
    Integrated condensate drain tray inclined with a 2% slope for easy installation.
    100% PLUG&PLAY range.


Especificaciones técnicas
  • Referenciaflatpower-600-2500
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de productosFLATPOWER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
  • Clasificación IFC Intercambiador de calor
  • Código ETIMEC011286
  • Nombre ETIMHeat recovery unit

Disponibilidad en regiones

Europa África
Åland
Angola
Albania
Argelia
Alemania
Benín
Andorra
Botsuana
Austria
Burkina Faso
Bélgica
Burundi
Bielorrusia
Cabo Verde
Bosnia-Herzegovina
Camerún
Bulgaria
Chad
Chipre
Comoras
Ciudad del Vaticano
Congo
Croacia
Costa de Marfil
Dinamarca
Djibuti
Eslovaquia
Eritrea
Eslovenia
Esuatini
España
Etiopía
Estonia
Gabón
Finlandia
Gambia
Francia
Ghana
Gibraltar
Guinea
Grecia
Guinea Ecuatorial
Guernsey
Guinea-Bissau
Hungría
Kenia
Irlanda
Lesoto
Isla de Man
Liberia
Islandia
Libia
Islas Faroe
Madagascar
Italia
Malaui
Jersey
Malí
Letonia
Marruecos
Liechtenstein
Mauricio
Lituania
Mauritania
Luxemburgo
Mayotte
Macedonia del Norte
Mozambique
Malta
Namibia
Moldavia
Níger
Mónaco
Nigeria
Montenegro
República Centroafricana
Noruega
República Democrática del Congo
Países Bajos
Reunión
Polonia
Ruanda
Portugal
Sahara Occidental
Reino Unido
Santa Elena
República Checa
Santo Tomé y Príncipe
Rumanía
Senegal
Rusia
Seychelles
San Marino
Sierra Leona
Serbia
Somalia
Suecia
Sudáfrica
Suiza
Sudán
Svalbard y Jan Mayen
Sudán del Sur
Ucrania
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue