Publique sus productos
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™
SILVERTOP™

    SILVERTOP™

    Traducido por Google,

    SIVLERTOP ® , Unidad de Recuperación de Energía autorregulable de alta eficiencia (> 90%), con intercambiador de calor a contraflujo para aplicaciones comerciales e industriales.
    Instalación en interiores de salas técnicas estrechas.
    Compacto con conexiones circulares en la parte superior.
    Equipado de serie con control EASY , comunicándose en MODBUS, BACNET o WEB.
    Ventiladores de rueda delantera, motor EC de accionamiento directo, corriente continua
    Cumple con ErP2018
    Intercambiador de calor certificado por EUROVENT
    Caudal de 250 a 5 500 m 3 /h

    Especificaciones
    • SILVERTOP®, compact top connectionsself-regulated energy recovery unit for indoor installation short technical room, high efficiency >90%.
      Communicating in MODBUS, BACNET or WEB.
      Equipped with an aluminium counter flow exchanger, EUROVENT AARE certified, with F7 filters (supply air) and G4 filters (extract air), mounted on tight slides, 100% motorized bypass for free-cooling and night-cooling (except SEASON), 4 integrated probes.
      Very low consumption EC motor, ErP2018 fully compliant.
      Local padlockable switch and LCD panel control mounted on the unit, except for the SEASON version equipped with 2 potentiometers.
      External RAL7035 double skin envelop, insulated with mineral wool 50mm M0 high density (60 kg/m3).
      Branch connections with double lip seals to ensure the network sealing (ATEC CSTB n° 13-224-V2)
      Fire safety function (except SEASON), enabling control of the supply and intake air
      Declined in 5 models (SEASON, FIRST, SMART, PREMIUM, INFINITE), the SILVERTOP® unit can include a defrost coil and a changeover water coil or an electrical heating coil.
      Included condensation drain, inclined with a slope of 2% for an easy installation.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasilvertop
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de productosSILVERTOP
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-09
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Recuperadores de calor
    • Clasificación IFC Dispositivo de tratamiento de caudal
    • Nombre UNSPSCAir circulation and parts and accessories
    • Código UNSPSC401016
    • Código Uniclass 2015Ss_65
    • Descripción Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Europa África
    Åland
    Angola
    Albania
    Argelia
    Alemania
    Benín
    Andorra
    Botsuana
    Austria
    Burkina Faso
    Bélgica
    Burundi
    Bielorrusia
    Cabo Verde
    Bosnia-Herzegovina
    Camerún
    Bulgaria
    Chad
    Chipre
    Comoras
    Ciudad del Vaticano
    Congo
    Croacia
    Costa de Marfil
    Dinamarca
    Djibuti
    Eslovaquia
    Eritrea
    Eslovenia
    Esuatini
    España
    Etiopía
    Estonia
    Gabón
    Finlandia
    Gambia
    Francia
    Ghana
    Gibraltar
    Guinea
    Grecia
    Guinea Ecuatorial
    Guernsey
    Guinea-Bissau
    Hungría
    Kenia
    Irlanda
    Lesoto
    Isla de Man
    Liberia
    Islandia
    Libia
    Islas Faroe
    Madagascar
    Italia
    Malaui
    Jersey
    Malí
    Letonia
    Marruecos
    Liechtenstein
    Mauricio
    Lituania
    Mauritania
    Luxemburgo
    Mayotte
    Macedonia del Norte
    Mozambique
    Malta
    Namibia
    Moldavia
    Níger
    Mónaco
    Nigeria
    Montenegro
    República Centroafricana
    Noruega
    República Democrática del Congo
    Países Bajos
    Reunión
    Polonia
    Ruanda
    Portugal
    Sahara Occidental
    Reino Unido
    Santa Elena
    República Checa
    Santo Tomé y Príncipe
    Rumanía
    Senegal
    Rusia
    Seychelles
    San Marino
    Sierra Leona
    Serbia
    Somalia
    Suecia
    Sudáfrica
    Suiza
    Sudán
    Svalbard y Jan Mayen
    Sudán del Sur
    Ucrania
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit