Los calefactores infrarrojos de la serie SR de Calcana son simplemente la mejor opción para calentar edificios de espacio abierto de prácticamente cualquier tamaño. Ofreciendo un rendimiento sin precedentes y una calidad superior, el sistema Calcana a gas utiliza entre un 30 y un 40 % menos de combustible que los calentadores de aire forzado. Los calefactores infrarrojos silenciosos y sin corrientes de aire calientan los objetos en lugar del aire. La Serie SR es la línea más grande y poderosa de calentadores infrarrojos comerciales disponibles. La elección de los contratistas por su facilidad de instalación, servicio y soporte de fábrica, la serie SR es inigualable en diseño, rendimiento y calidad.
Hay una diferencia.
El diseño superior del reflector de 8 lados es el más grande y mejor construido de la industria. Los materiales resistentes aseguran la integridad estructural en todas las instalaciones. El cabezal del quemador totalmente cerrado es accesible sin herramientas; un ejemplo perfecto de las muchas características "fáciles de instalar". La construcción sofisticada reduce la expansión y el ruido de funcionamiento, y garantiza años de disfrute sin problemas.
Liderazgo en la industria de espacio libre bajo para requisitos de combustible
Con algunos de los requisitos de espacio libre más bajos de la industria, la Serie SR se puede instalar de manera segura donde otros calentadores no pueden . La disposición y los diseños de fábrica garantizarán que su sistema de infrarrojos logre el máximo rendimiento. Comuníquese con la fábrica para obtener información sobre nuestros servicios de diseño.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |