Para los consumidores que desean un estilo de vida cómodo y sin preocupaciones, los mejores calefactores de garaje están aquí. Estos exclusivos calentadores a gas producen ondas infrarrojas que calientan los objetos en el espacio, en lugar del aire. Los resultados son espectaculares. Imagine un calefactor que proporcione no solo suelos cálidos y secos, calor silencioso sin corrientes de aire, sino que también consuma entre un 30 y un 40 % menos de combustible que los calefactores de aire forzado... ¡es casi como magia!
Una tendencia creciente
Los garajes se están convirtiendo en algo más que un lugar para aparcar el coche. Los garajes con calefacción ofrecen espacio habitable adicional para actividades de pasatiempos, negocios en el hogar, mascotas y almacenamiento cálido. Los garajes se están convirtiendo en lugares divertidos para estar, e incluso se están convirtiendo en puntos de reunión en el vecindario.
Beneficios de los mejores calentadores de garaje
Las habitaciones ubicadas encima o junto a un garaje con calefacción se sienten más cálidas y cómodas. Debido a que pueden ventilar a través del techo o de la pared, el calentador de garaje de la serie CAL es fácil de instalar en prácticamente cualquier garaje residencial. Las unidades son silenciosas y ofrecen comodidad sin corrientes de aire. Además, un garaje con calefacción aumenta el valor de mercado de la casa.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |