Publique sus productos
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating
    Calcana

    CAL Series Garage Infrared Heaters - Modulating

    Traducido por Google,

    Para los consumidores que desean un estilo de vida cómodo y sin preocupaciones, los mejores calefactores de garaje están aquí. Estos exclusivos calentadores a gas producen ondas infrarrojas que calientan los objetos en el espacio, en lugar del aire. Los resultados son espectaculares. Imagine un calefactor que proporcione no solo suelos cálidos y secos, calor silencioso sin corrientes de aire, sino que también consuma entre un 30 y un 40 % menos de combustible que los calefactores de aire forzado... ¡es casi como magia!

    Una tendencia creciente

    Los garajes se están convirtiendo en algo más que un lugar para aparcar el coche. Los garajes con calefacción ofrecen espacio habitable adicional para actividades de pasatiempos, negocios en el hogar, mascotas y almacenamiento cálido. Los garajes se están convirtiendo en lugares divertidos para estar, e incluso se están convirtiendo en puntos de reunión del vecindario.

    Beneficios de los mejores calentadores de garaje

    Las habitaciones ubicadas encima o junto a un garaje con calefacción se sienten más cálidas y cómodas. Debido a que pueden ventilar a través del techo o de la pared, el calentador de garaje de la serie CAL es fácil de instalar en prácticamente cualquier garaje residencial. Las unidades son silenciosas y ofrecen comodidad sin corrientes de aire. Además, un garaje con calefacción aumenta el valor de mercado de la casa.


    Especificaciones
    • Garage Heater Features

      • Uses 30-40% less energy than conventional heating systems
      • Quiet, draft-free operation
      • Melts snow and ice from vehicles, and keeps the floor warm and dry
      • Vents through the wall or through the roof
      • Low clearance to combustible requirements above, and below
      • Available in natural gas or propane
      • Inputs from 40,000 to 75,000 BTUs/Hr
      • Heavy-duty construction, with anti-walk reflector design (will not shift or twist during expansion and contraction)
      • 3-Try Direct Spark Ignition system, with 100% safety shut off
      • Approved for indoor and outdoor use
      • Comes complete with a thermostat & hanging kit
      • Creates additional heated living space for hobbies, vehicle maintenance, pets, crafts, etc.

      Optional Equipment

      • Cal fresh air kit
      • 90 degree elbow kit (CAL50 & CAL75 only)
      • 3″ Cal sidewall vent kit exhaust
      • 180 degree U-Bend kit (CAL75 only)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarage-heaters-M
    • Familia de productoHeaters
    • Grupo de productosGarage Heaters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Nombre UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Código Uniclass 2015Ss_60_40
    • Descripción Uniclass 2015Space heating and cooling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiant Heating Units
    • Número OmniClass23-33 15 25 13
    • Título OmniClass Infrared Plate HVAC Heaters
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment