Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

AUTOFLOW® - Regulador de caudal automático compacto con cartucho de polímero de alta resistencia

Número de Artículo: 127-DN15
Fabricante: Caleffi
Familia del producto: HVAC
Grupo del producto: Components for central heating systems
Fecha de publicación: 2018-06-29
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Los estabilizadores automáticos Autoflow mantienen constante el caudal de fluido aunque varíen las condiciones de funcionamiento del circuito hidráulico. Se utilizan para equilibrar automáticamente el circuito hidráulico y garantizar el caudal de diseño en todos los terminales. Los dispositivos de estas series están dotados de un innovador y exclusivo elemento regulador, realizado en un polímero de alta resistencia que está específicamente indicado para el uso en instalaciones de climatización e hidrosanitarias. Con este nuevo regulador, los dispositivos hacen menos ruido, garantizan regulaciones precisas, no acumulan sales calcáreas y duran más tiempo. Se suministran en versión sólo estabilizador o con válvula esfera de corte.


Material principal: Brass
Material secundario:
Diseñado en: Italy
Fabricado en: Italy

Categoría BIMobject: HVAC - Climatización - Otros
Clasificación IFC: Valve
nombre UNSPSC: Valves
código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descripción: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descripción: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descripción: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descripción: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Número OmniClass: 23-27 31 00
Título OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Nombre Valor
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
Material Brass
Unit Weight 0.24 kg — 2.35 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
Material Brass

BIMobject®